Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 60 Sistemi için

Model numarası: SV 9650271

Boyut: 60x60 mm, ray kesiti: 2323 mm²

Model numarası:
SV 9650271
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
2.323 mm²
Uzunluk
925 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,12 kg
Brüt ağırlık
19,235 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
19,12
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bara, Maxi-PLS, L:925, 3200A
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar