- Model numarası:
- SV 9650292
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
- Malzeme
- E-Cu
- Enine kesit
- 2.323 mm²
- Uzunluk
- 1.051 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 21,7 kg
- Brüt ağırlık
- 21,78 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 21,821
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions