Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 60 Sistemi için

Model numarası: SV 9650301

Boyutlar: 60x60 mm, ray kesiti: 2323 mm², 6300 A'ya kadar kablo bağlantı sistemleri için

Model numarası:
SV 9650301
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
2.323 mm²
Uzunluk
1.125 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
23,25 kg
Brüt ağırlık
23,552 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
23,25
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bara, Maxi-PLS, TS G:1200mm, L:1125, 3200A
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar