Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 60 Sistemi için

Model numarası: SV 9650360

Boyutlar: 60x60 mm, ray kesiti: 2323 mm², 6300 A'ya kadar kablo bağlantı sistemleri için

Model numarası:
SV 9650360
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
2.323 mm²
Uzunluk
2.400 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
168 kg
Brüt ağırlık
168,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
49,61
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar