Temas parçası bağlantı açıları için

Model numarası: SV 9676528

Bağlantı dirseğini ve yassı bakır raylardan oluşan bağlantı setlerini Flat-PLS bara sistemlerine bağlamak için.

Model numarası:
SV 9676528
Ürün açıklaması
Bara sistemi ile bağlantı dirseği bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For Busbar width
80 mm
İletken başına raylar
2
Bilgi
Teslimat kapsamında bulunan vidalar kontak parçalarının baralara sabitlenmesi için kullanılır
Bağlantı dirseğini sabitlemek için vidalar teslimat kapsamındadır
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü + (kısmi iletken sayısı x 10)
Dirsek başına vida sayısı: 2 kısmi iletkende iletken başına: 2 ad. ve 3 veya 4 kısmi iletkende iletken başına: 4 ad.
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS
Sabitleme ölçüsü
40 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,71 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,42
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177602755
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı parçası E-Cu, GY:80x20mm, 2'li bara için Flat-PLS
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar