Temas parçası bağlantı açıları için

Model numarası: SV 9676540

Bağlantı dirseğini ve yassı bakır raylardan oluşan bağlantı setlerini Flat-PLS bara sistemlerine bağlamak için.

Model numarası:
SV 9676540
Ürün açıklaması
Bara sistemi ile bağlantı dirseği bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For Busbar width
100 mm
İletken başına raylar
3
4
Bilgi
Teslimat kapsamında bulunan vidalar kontak parçalarının baralara sabitlenmesi için kullanılır
Bağlantı dirseğini sabitlemek için vidalar teslimat kapsamındadır
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü + (kısmi iletken sayısı x 10)
Dirsek başına vida sayısı: 2 kısmi iletkende iletken başına: 2 ad. ve 3 veya 4 kısmi iletkende iletken başına: 4 ad.
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS
Sabitleme ölçüsü
40 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,018 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,75
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177602762
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı parçası E-Cu, GY:100x20mm, 3-4'lü bara için Flat-PLS
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar