Bara kelepçesi düz bakır baralar için

Model numarası: SV 9676019

Kısa devre direncine sahip düz bakır baralar için veya bara paketlerini mekanik olarak daha dayanıklı hale getirmek için.

Model numarası:
SV 9676019
Ürün açıklaması
Bara paketlerinin mekanik dengelenmesi için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme
Paslanmaz çelik
Montaj talimatı
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
M10 pres somunlu bara tırnağı
Sabitleme ölçüsü
20 mm
Number of busbars
4
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Brüt ağırlık
0,118 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Busbar bağlantı kelepçesi 4x10mm
Onaylar
CSA + CSAus
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar