Bağlantı plakası Esnek baralar için

Model numarası: SV 9676749

Lamelli yassı bakır rayları bağlamak için.

Model numarası:
SV 9676749
Ürün açıklaması
Esnek baraları düz bakır bara dağıtım sistemine bağlamak için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme
Bağlantı plakası: E-Cu
Baskı parçası: Paslanmaz çelik
Bara kelepçesi: Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemeleri dahil (vidalar olmadan)
Montaj talimatı
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
M10 pres somunlu bara tırnağı
İletken başına raylar
2
Sabitleme ölçüsü
50 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
100 x 20 mm
Lamelli bakır raylar için uygun
Sayı: 2
lamel sayısı ile: 10
lamel genişliği ile: 100 mm
lamel kalınlığı ile: 1 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,62 kg
Brüt ağırlık
0,639 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,27
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177625570
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı plakası, yüzey GY: 100x20mm, Flat-PLS
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar