Bağlantı seti Flat-PLS için

Model numarası: SV 9686810

Yapı bileşenlerinin sabitlenmesi veya baraların bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9686810
Ürün açıklaması
NH sigortalı yük ayırıcı anahtarlar ve NH yük ayırıcı anahtarların (185 mm) sabitlenmesi veya baraların bağlantısı için. 50 x 10 mm düz bakır bara sistemi için uygun.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Montaj talimatı
Bağlantı seti kullanımı sadece vidalı sabitlemeli yapı bileşenleri kullanıldığında mümkündür
NH yük ayırıcı anahtarlar: Gerekli vida uzunluğu baralarda 2 x 50 x 10 mm = 35 mm ve 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Bilgi
Vidalar teslimat kapsamında değildir
Ölçüler
Dişler: M10
Number of busbars
2
4
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,114 kg
Brüt ağırlık
0,129 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
Dokümantasyonlar
Kılavuz