Bağlantı plakası Flat-PLS için

Model numarası: SV 9686750

Lamine bakır baraları düz bakırdan yapılmış ana bara sistemine bağlamak için.

Model numarası:
SV 9686750
Ürün açıklaması
Lamine bakır baraları düz bakır bir ana veya dağıtım bara sistemine bağlamak için.
Malzeme
E-Cu
Yüzey
Bakır kalay alaşımı
Bilgi
Lamine bakır baraları bara sistemine bağlamak için ek bir baskı parçası gereklidir
Vidalar teslimat kapsamında değildir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,311 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV lamel bakır bara için bağlantı plakası, G: 100x152 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz