Kelepçe plakası Flat-PLS için

Model numarası: SV 9686720

Lamine bakır baraları düz bakır bir ana veya dağıtım bara sistemine sabitlemek için.

Model numarası:
SV 9686720
Malzeme
Sıkıştırma plakası: Paslanmaz çelik
Bilgi
Bara sistemine bağlantı için ek olarak bağlantı plakası 9686.750 gereklidir
Üst üste duran iki lamine bakır bara kullanıldığında sıkıştırma plakasının kullanılması gereklidir
Vidalar teslimat kapsamında değildir
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
32 x 20 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,252 kg
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV Lamel bakır bara için klemens plakası, sıkıştırma bölmesi GY: 32x20 mm