- Model numarası:
- SV 9686730
- Malzeme
- Sıkıştırma plakası: Paslanmaz çelik
- Bilgi
- Bara sistemine bağlantı için ek olarak bağlantı plakası 9686.750 gereklidir
- Üst üste duran iki lamine bakır bara kullanıldığında sıkıştırma plakasının kullanılması gereklidir
- Vidalar teslimat kapsamında değildir
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 63 x 20 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,342 kg
- Brüt ağırlık
- 0,358 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV Lamel bakır bara için klemens plakası, sıkıştırma bölmesi GY: 63x20 mm