- Model numarası:
- SV 3092000
- Ürün açıklaması
- Baraların kaplanması ile temas koruması. uzunluk: 1000mm/bölüm
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Baralar için uygun
- E-Cu bara
- Baralar için uygun
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 4,25 kg
- Brüt ağırlık
- 4,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV Bara kapatma kapağı, 12x5/30x10mm, 10x1m