- Model numarası:
- SV 9350010
- Ürün açıklaması
- Baraların kaplanması ile temas koruması. uzunluk: 1000mm/bölüm
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Baralar için uygun
- E-Cu bara
- Baralar için uygun
- 12/15 x 5 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV Üst kapatma kapağı, GY:12/15x5mm, L:1000mm, 4'lü pk