Bara E-Cu, delikli

Model numarası: SV 9684004

Model numarası:
SV 9684004
Ürün açıklaması
Entegre delikli baralar.
Malzeme
E-Cu F30
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 385 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,68 kg
Brüt ağırlık
1,78 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,68
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177951181
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 385 mm
Onaylar
DNV
Lloyds Register
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions