- Model numarası:
- SV 9684010
- Ürün açıklaması
- Entegre delikli baralar.
- Malzeme
- E-Cu F30
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 985 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,38 kg
- Brüt ağırlık
- 4,4 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 4,38
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions