- Model numarası:
- SV 9685544
- Malzeme
- E-Cu, kalaylı
- Ölçüler
- Uzunluk: 300 mm
- Enine kesit
- 40 mm x 10 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,1 kg
- Brüt ağırlık
- 2,12 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,07
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN E-Cu kalaylı bara, kesit: 40x10 mm, U: 300 mm