- Model numarası:
- SV 9685006
- Ürün açıklaması
- Entegre zımbalı bara.
- Malzeme
- E-Cu, kalaylı
- Enine kesit
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 10 mm
Uzunluk: 585 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,608 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- Ürün açıklaması
- SV E-Cu kalaylı bara, entegre deliklere sahip, kesit: 50 × 10 mm, uzunluk: 585 mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)