Boyuna birleştirici E-Cu Bara sıralaması için

Model numarası: SV 9686200

Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9686200
Dizayn
30 x 10 mm ana bara için
Ürün açıklaması
Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
195 mm
İletken başına raylar
2
4
Enine kesit
60 mm x 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,026 kg
Brüt ağırlık
1,193 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,026
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
Onaylar
DNV
Lloyds Register
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions