Boyuna birleştirici E-Cu Bara sıralaması için

Model numarası: SV 9686250

Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9686250
Dizayn
50 x 10 mm ana bara için
Ürün açıklaması
Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
199 mm
İletken başına raylar
2
4
Enine kesit
100 mm x 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,72 kg
Brüt ağırlık
1,92 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,703
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV longitudinal connector, height 100 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 50 x 10 mm
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions