Boyuna birleştirici E-Cu Bara sıralaması için

Model numarası: SV 9686260

Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9686260
Dizayn
50 x 10 mm ana bara için
Ürün açıklaması
Ana bara sisteminin bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
195 mm
İletken başına raylar
1
Enine kesit
55 mm x 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,939 kg
Brüt ağırlık
1,107 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,939
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions