Bara askısı Flat-PLS

Model numarası: SV 9676004

Yassı bakır baralardan oluşan bir bara sistemi kurmak için.

Model numarası:
SV 9676004
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Sadece 1, 2 veya 3 ray kullanıldığında, boş ray yerleri doldurma elemanları ile kapatılmalıdır
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 100
Baralar için uygun
Yassı bakır raylar
Enine kesit
100 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,258 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu, Flat-PLS 100, 4x100x10mm, 80kA
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar