Ara parça

Model numarası: SV 9676007

Küçük bara genişlikleri kullanıldığında, genişlik farklarını dengelemek için tutucunun bölmelerine mesafe tutma parçaları yerleştirilmelidir.

Model numarası:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Bilgi
Flat-PLS 60'ta ray genişliği < 60 mm olduğunda veya Flat-PLS 100'de ray genişliği < 100 mm olduğunda, mesafe parçası kullanılmalıdır.
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Baralar için uygun
Yassı bakır raylar
Yassı bakır raylar
Yassı bakır raylar
Baralar için uygun
Genişlik: 40, 50, 80
Yükseklik: 10, 10, 10 mm
Paketteki adet
16 adet
Net ağırlık
0,064 kg
Brüt ağırlık
0,081 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Busbar için mesafe ayarlayıcı,PLS,16'lı pk
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register