Ark hatası kiti, B sınıfı. VX için

Model numarası: SV 9686430

B sınıfı ark hatası elde etmek için.

Model numarası:
SV 9686430
Dizayn
Arka alanda bara sistem montajı için
Ürün açıklaması
IEC/TR 61 641 uyarınca ark parlaması B sınıfı (insan güvenliği ve ekipman koruması) elde etmek için. Bir pano paneli için uygundur.
Malzeme
Çelik
Plastik
Silikon
Teslimat kapsamı
2 sac kapak
Galvaniz anotlar için 2 tutma plakası
Sertifika
Montaj malzemeleri dahil
8 galvaniz anot
6 conta
6 plastik kapak
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,2 kg
Brüt ağırlık
9,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177962828
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV arcing fault kit, class B, for VX rear area
Dokümantasyonlar
Kılavuz