Bara askısı bara geçiş yeri için (tavan alanı)

Model numarası: SV 9686040

Tavan alanında bara sistemlerinin geçişi için.

Model numarası:
SV 9686040
Ürün açıklaması

Malzeme
Duroplastik
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
50 x 10 mm
Baraların orta mesafesi
80 mm
Montaj talimatı
Faz başına maks. 4 bara (iletken) montajı mümkündür
Bara askısının pano profiline sabitlenmesi için kafes somunu (M8) 4165.500 gerekir
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,6 kg
Brüt ağırlık
3,76 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Onaylar
DNV
Lloyds Register
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
Safety instructions