Ri4Power – Sistem çözümleri

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Merkez mesafesi 185 mm, 3 kutuplu, her yönden dokunma koruması, bağlantı ve CB adaptörleri ile çok yönlü uygulama seçenekleri, NH sigorta yük ayırıcıları veya NH yük kesme anahtarları da dahil olmak üzere.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Cihaz adaptörü 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Temas koruması 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Bağlantı bloku 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Cihaz adaptörü aksesuarları 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

NH slimline sigortalı yük ayırıcı anahtarlar 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

NH slimline sigortalı yük ayırıcı anahtar 185 mm

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Bara askısı (185 mm)

40/60/80/100/120 x 10 mm yassı bakır raylar için

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Sistem sabitlemesi TS için

Panolarda 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinin sabitlenmesi için.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Sistem sabitlemesi TS, VX SE için

185 mm merkez mesafeli bara kanalı sistemlerinin TS/SE kabinlerine sabitlenmesi için.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Baralar E-Cu

Uzunluk: 2400 mm/ray.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

E-Cu kalaylı bara

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Ray bağlantı elemanı

40 x 10 ila 120 x 10 mm bara kanallarının deliksiz birleştirilmesi için.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Bağlantı adaptörü

Yuvarlak iletkenlerin bağlanması için. Bara merkez mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

2100 A'e kadar Ri4Power 185 mm bara sistemleri

Adaptör RiLine Compact bileşenleri için

RiLine Compact bileşenlerini 185 mm bara sistemlerine monte etmek için.