Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama

Model numarası: SV 9677700

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677700
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Installation type
Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma akımı maks.
1.000 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur
Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 652 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,3 kg
Brüt ağırlık
15,28 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
7,745
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177707092
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Cihaz adaptörü, 1000A, 3p, 185mm, kelepçeli bağlantılı
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi