Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama

Model numarası: SV 9677770

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677770
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Installation type
Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma akımı maks.
630 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur
Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün
Ölçüler
Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 585 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,2 kg
Brüt ağırlık
6,629 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
3,754
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177802322
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions