Cihaz adaptörü Cıvatalı sabitleme

Model numarası: SV 9677780

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677780
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Installation type
Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı
3 kutuplu
Anma akımı maks.
630 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur
Delikli bara kanallarına sabitleme için. Cihaz alanında kapak profili monte edilmediğine dikkat edilmelidir.
Ölçüler
Genişlik: 150 mm
Yükseklik: 585 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,92 kg
Brüt ağırlık
6,32 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
3,652
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177802315
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi