Sonlandırıcı kapak Bara tutucular için

Model numarası: SV 9677600

Bara kanalı sisteminin yanal temas koruması için. Sabitleme bara askısında yapılır.

Model numarası:
SV 9677600
Ürün açıklaması
Bara kanalı sisteminin sağ ve sol yan temas koruması için. Sabitleme bara askısında yapılır.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
1 uç kapak sol
1 uç kapak sağ
Model no. için uygun
9677.500
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,48 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Sonlandırma kapağı, bara mesnedi için, 967750
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi