Dokunma koruması muhafaza kapağı kabin bağlantısı için

Model numarası: SV 9677.640

Baralı veya barasız konnektörlü, kabinden kabine bağlantı yerlerinin ön ve arka taraflı temas koruması için

Model numarası:
SV 9677.640
Ürün açıklaması
Kabinden kabine bağlantı yerlerinin ön ve arka taraflı temas koruması için ray birleştirici ile veya olmadan.
Malzeme
Taban tavası: Polifenilen eter (PPE)
Kapak profili: Poliamid
Orta kapak: Poliamid
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
3 taban tavası
1 kapak (ön tarafta)
Bara askısı için 2 orta kapak
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Temas koruma kapağı, bara sistemi için 9677xxx, pano bağlantısı
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi