Bağlantı bloğu

Model numarası: SV 9677910

Kablo veya lamine bakır bara bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9677910
Ürün açıklaması
Kablo ve esnak bara bağlantısı için.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
E-Cu, kalaylı
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği
20 mm
Sıkıştırma bölgesi genişliği
80 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Anma akımı maks.
1.600 A
Ölçüler
Genişlik: 98 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
0,982 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,689
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı bloğu 1600A, 1p, kablo çıkış alt/üst
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions