Bağlantı bloğu

Model numarası: SV 9677920

Kablo veya lamine bakır bara bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9677920
Ürün açıklaması
Kablo ve esnak bara bağlantısı için.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
E-Cu, kalaylı
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Kablo pabucu M12
Anma akımı maks.
1.600 A
Ölçüler
Genişlik: 98 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
240 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,662 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,471
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 240 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions