- Model numarası:
- SV 9677792
- Ürün açıklaması
- Bağlantı setinin ön tarafının kapatılması için. Kapak seçime bağlı olarak siviçin kablo bağlantısı için de kullanılabilir. Yan paneller kullanılarak açık kablo erişimlerinin kapatılmasını sağlayabilir.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Teslimat kapsamı
- Yan paneller
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Ürün açıklaması
-
SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)