NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9677010

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677010
Dizayn
1 kutuplu devrelenebilir
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
00
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.
160 A
Bilgi
Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için
Evet
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,44 kg
Brüt ağırlık
2,64 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,6
Gümrük tarifesi numarası
85365080
EAN
4028177705463
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Ürün açıklaması
SV NH sigortalı yük şalter şeridi, boyut 00, 160 A, 800 V, 3 kutuplu, M8 vidalı, 185 mm, 1 kutuplu anahtarlanabilir, akım trafosu montajı için
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi