NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9677025

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677025
Dizayn
3 kutuplu, konum değiştirebilir
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
00
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.
160 A
Bilgi
Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için
Evet
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,62 kg
Brüt ağırlık
2,66 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,606
Gümrük tarifesi numarası
85365080
EAN
4028177707108
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Ürün açıklaması
SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy00, 160A, 3p, kutu term., 185mm, akım trafolu kutulum için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi