NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9677.110

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677.110
Dizayn
1 kutuplu devrelenebilir
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
1
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Cıvata M12
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.
250 A
Bilgi
Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için
Evet
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 670 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
6 ‐ 240 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,9 kg
Brüt ağırlık
4,94 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,73
Gümrük tarifesi numarası
85365080
EAN
4028177705494
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Ürün açıklaması
SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy1, 250A, 3p, M12, 185mm, tek kutup anahtarlanabilir, akım trafolu kutulum için
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi