- Model numarası:
- SV 9677015
- Dizayn
- 3 kutuplu, konum değiştirebilir
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
- NH boyu için
- 00
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M8
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~
- Anma akımı maks.
- 160 A
- Bilgi
- Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Konvertör montajı için
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 830 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,78 kg
- Brüt ağırlık
- 3,08 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365080
- EAN
- 4028177705470
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Ürün açıklaması
-
SV NH Slim sigortalı yük ayırıcı, boy00, 160A, 3p, M8, 185mm, EFM, akım trafolu kutulum için