Bağlantı bölmesi kapağı NH yük ayırıcı anahtar/NH yük ayırma şalter şeritleri için

Ürün numarası: SV 9677.410

Kablo bağlantı alanının temas korumasının sağlanması için.

Ürün numarası:
SV 9677.410
Ürün açıklaması
Uzun pres manşonlu kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki temas korumasının sağlanması için kaskad uyumlu bağlantı bölmesi kapağı.
Malzeme
Polikarbonat
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Model no. için uygun
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bilgi
Üstten çıkışlı NH sigortalı yük ayırıcı anahtarların kullanımında bağlantı alanı kapağının kullanılması gereklidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,22 kg
Brüt ağırlık
0,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Terminal kapağı, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy 1-3, 185mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi