Bara klemensi NH yük ayırıcı anahtarlar/bağlantı adaptörü için

Model numarası: SV 9677470

Bileşenlerin 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinde deliksiz montajı için.

Model numarası:
SV 9677470
Ürün açıklaması
Bileşenlerin 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinde deliksiz montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Yapı büyüklüğü için
00
Bilgi
Sadece temas koruması kapağı (kapak profili, yarıklı) olmayan bara kanalı sistemlerinde kullanılabilir
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,138 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,003
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Bara terminal, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy00, 9677xxx
Dokümantasyonlar
Kılavuz