- Model numarası:
- SV 9677810
- Ürün açıklaması
- Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Yapı büyüklüğü için
- 00
- Model no. için uygun
- 9677000
- 9677010
- 9677015
- 9677025
- 9677060
- 9677065
- 9677070
- 9677075
- 9677080
- 9677085
- Nominal güç
- 2,5 VA
- Elektriksel bağlantı türü
- Vidalı terminaller
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Anma frekansı
- 50 ‐ 50 ‐ Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,21 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy00, 150A/5A