- Model numarası:
- SV 9677865
- Ürün açıklaması
- Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Yapı büyüklüğü için
- 1 - 3
- Model no. için uygun
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Nominal güç
- 2,5 VA
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Anma frekansı
- 50 ‐ 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,13 kg
- Brüt ağırlık
- 0,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV akım dönüştürücü, NH sigorta yük ayırıcısı için, Form 1-3 (SV 9677XXX) 250 A/ 5 A, 50-60 Hz