- Model numarası:
- SV 9677880
- Ürün açıklaması
- Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Yapı büyüklüğü için
- 1 - 3
- Model no. için uygun
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Nominal güç
- 2,5 VA
- Elektriksel bağlantı türü
- Yuvarlak kablo 2,5 mm² (Uzunluk 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Anma frekansı
- 50 ‐ 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043129
- EAN
- 4028177705272
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
-
SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 600A/5A