Akım dönüştürücü

Model numarası: SV 9677885

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Model numarası:
SV 9677885
Ürün açıklaması
Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme
Poliamid
Yapı büyüklüğü için
3
Model no. için uygun
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Nominal güç
2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Insuslation material (class)
H
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 4 mm²
Anma frekansı
50 ‐ 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,168 kg
Brüt ağırlık
0,17 kg
Gümrük tarifesi numarası
85044087
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV akım dönüştürücü, NH sigorta yük ayırıcısı için, Form 1-3 (SV 9677XXX) 600 A/ 5 A, 50-60 Hz
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi