- Model numarası:
- SV 9677952
- Ürün açıklaması
- Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Yapı büyüklüğü için
- 3
- Model no. için uygun
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Nominal güç
- 1,5 VA
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Anma frekansı
- 50 ‐ 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,136 kg
- Brüt ağırlık
- 0,146 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
-
NH sigorta yük ayırıcısı Form 3 için SV akım dönüştürücü 500 A/5 A / RiLine Compact (SV 9677.XXX) için adaptör