Akım dönüştürücü

Model numarası: SV 9677958

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Model numarası:
SV 9677958
Ürün açıklaması
Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme
Poliamid
Model no. için uygun
9677930
Nominal güç
2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 4 mm²
Anma frekansı
50 ‐ 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,17 kg
Gümrük tarifesi numarası
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV akım dönüştürücü 800 A/5 A / RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930) için adaptör
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions