Kapak NH sigortalı yük ayırıcı anahtarları için

Model numarası: SV 9677415

Temas koruma kapaklı bara sistemlerinin 185 mm montajında NH yük ayırıcı anahtarın üst arka taraf temas korumasının arttırılması için.

Model numarası:
SV 9677415
Ürün açıklaması
Temas koruma kapaklı ray sistemlerinin 185 mm montajında NH limline sigortalı yük ayırıcı anahtarın üst alanındaki arka taraftan temas korumasının arttırılması için.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,112 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (185 mm), rear side
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi