NH Yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9677060

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677060
Dizayn
3 kutuplu, konum değiştirebilir
Çalışma şekli
Otomatik atlamalı şalt mekanizması sayesinde operatörden bağımsız devreleme
Çift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
00
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Installation type
Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için
Evet
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 676 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,12 kg
Brüt ağırlık
5,14 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,072
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177806689
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı şerit, boyut 00, 160 A, 800 V, 3 kutuplu, M8 vida, 185 mm, kablo çıkışı altta, klemens sabitlemeli
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions