NH Yük ayırıcı anahtar

Model numarası: SV 9677165

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677165
Dizayn
3 kutuplu, konum değiştirebilir
Çalışma şekli
Otomatik atlamalı şalt mekanizması sayesinde operatörden bağımsız devreleme
Çift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
1
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
üst
Elektriksel bağlantı türü
Vida M12
Installation type
Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
800 V (AC), 3~
Anma akımı maks.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 772 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
6 ‐ 240 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,84 kg
Brüt ağırlık
11,94 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,868
Gümrük tarifesi numarası
85361090
EAN
4028177809062
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı şalter şeridi, boyut 1, 250 A, 800 V, 3 kutuplu, M12 cıvata, 185 mm, üstten kablo çıkışlı, vidalı montaj
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions