NH Yük ayırıcı anahtar elektronik sigorta izleme ile

Model numarası: SV 9677080

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 9677080
Dizayn
3 kutuplu, konum değiştirebilir
Çalışma şekli
Otomatik atlamalı şalt mekanizması sayesinde operatörden bağımsız devreleme
Çift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
NH boyu için
00
Bara merkez mesafesi
185 mm
Kablo çıkışı
alt
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Installation type
Kelepçeli bağlama
Kutup sayısı
3 kutuplu
Nominal çalışma gerilimi
400 V, 3~
Anma akımı maks.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Konvertör montajı için
Evet
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 860 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
5,48 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,072
Gümrük tarifesi numarası
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 400 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outet bottom, clamping attachment
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions